Raccord PARKER Parkrimp no-skive 19243

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
19243-6-6
19243-8-8
19243-12-12
19243-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP

26.37 €

1 3 jours 1049-06222055-063/8x19

36.34 €

1 3 jours 1257-08272243-081/2x14

59.98 €

1 72 jours 1961-12322242-123/4x14

109.17 €

1 72 jours 2572-16412542-161x11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poids du tarif douanier(kg) 0 Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans
Groupe de connexion BSP Norme BS5200-A Nom commun DKR
Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord BSP Type de connexion 92 Série de raccords 43
Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique