Raccord PARKER Parkrimp no-skive 14F73

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14F73-20-20-1P
14F73-24-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles Tarif douanier pays d'origine F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

408.23 €

1 5 jours 311601.189-2096-20DE511-1/435

359.28 €

1 5 jours 401780-24115-24US601-1/244

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Description du Type de connexion ISO 6162-1 - 5 000 psi - conception norme - coude 45° (5 000 psi) Type de connexion 4F Série de raccords 73
Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord Parkrimp

Assistance technique