Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11970 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11970-12-8-1P
11970-12-12-1P
11970-16-12-1P
11970-16-16-1P
11970-20-16-1P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

195.46 €

1 5 jours 12770.267-124235-08383/442

141.71 €

1 5 jours 19890.348-125035-12383/458

176.51 €

1 5 jours 19900.381-165035-1245158

162.34 €

1 5 jours 251050.61-165535-1645161

198.80 €

1 5 jours 251130.634-206828-16511-1/470

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3 - E- L Nom commun SFL 90°/ 3 000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-1 - bride - coude 90°
Type de connexion 19 Série de raccords 70 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique