Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10348

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10348-5-5
10348-6-4
10348-6-6
10348-8-6
10348-8-8
10348-10-8
10348-12-8
10348-16-16
10348-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

53.60 €

1 5 jours 8500.049-05141/2x202641-05

24.68 €

1 5 jours 6550.183-06199/16x183135-04

18.88 €

1 5 jours 10560.184-06199/16x183135-06

23.00 €

1 5 jours 10530.233-08223/4x163035-06

25.02 €

1 5 jours 12570.132-08223/4x163435-08

28.51 €

1 5 jours 12560.136-10247/8x143235-08

55.43 €

1 5 jours 12620.204-12271-1/16x123835-08

84.89 €

1 5 jours 25760.311-16361-5/16x124628-16

525.55 €

1 5 jours 511091.348-32652-1/2x126117.5-32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Norme ISO12151-5-S Nom commun AGJ Description du Type de connexion Goupille filetée SAE (JIC) 37°
Type de connexion 03 Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique