Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1J773

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1J773-12-12-SM
1J773-16-16-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

147.46 €

1 5 jours 191050.449-12361-3/16x1257-1221

200.54 €

1 5 jours 251190.478-16411-7/16x1269-1624

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion ORFS
Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO 12151-1 - SWE 45° - SAE J516 Nom commun ORFS 45°
Description du Type de connexion ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 45° Type de connexion J7 Série de raccords 73
Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 41 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique