Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1B146-4-4 |
1B146-6-4 |
1B146-6-6 |
1B146-12-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | Diamètre de filetage BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.17 € | 1 | 5 jours | 6 | 59 | 0.125 | -04 | 19 | 35 | 63 | -04 | 1/4x19 | 16 | ||
51.34 € | 1 | 5 jours | 6 | 59 | 0.082 | -06 | 22 | 35 | 55 | -04 | 3/8x19 | 14 | ||
35.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 69 | 0.079 | -06 | 22 | 46 | 55 | -06 | 3/8x19 | 17 | ||
79.74 € | 1 | 5 jours | 19 | 87 | 0.255 | -12 | 32 | 61 | 42 | -12 | 3/4x14 | 25 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norme | BS 5200-D | Nom commun | DKR 45° | Description du Type de connexion | Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP - Coude 45° |
Type de connexion | B1 | Série de raccords | 46 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
Diamètre de filetage BSP
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles