Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1JC77

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1JC77-8-8
1JC77-10-10
1JC77-12-12
1JC77-16-12
1JC77-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

51.69 €

1 3 jours 12600.128-08242213/16x162563.5-08

136.89 €

1 3 jours 16700.223-1030241x143141-10

78.60 €

1 3 jours 1978.50.318-1236301-3/16x1232.541-12

108.97 €

1 5 jours 19810.366-1641361-7/16x1235.341-12

122.85 €

1 3 jours 25910.504-1641361-7/16x1237.141-16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion ORFS
Norme ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 Nom commun ORFS Description du Type de connexion ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord
Type de connexion JC Série de raccords 77 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique