Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1J948-4-4 |
1J948-6-4 |
1J948-6-6 |
1J948-8-4 |
1J948-8-6 |
1J948-8-8 |
1J948-10-8 |
1J948-12-8 |
1J948-12-12 |
1J948-16-16 |
1J948-20-20 |
1J948-24-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | Diamètre de filetage UNF | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.77 € | 1 | 5 jours | 6 | 52 | 0.087 | -04 | 17 | 9/16x18 | 29 | 63.5 | -04 | 21 | ||
37.86 € | 1 | 5 jours | 6 | 51 | 0.049 | -06 | 22 | 11/16x16 | 27 | 63.5 | -04 | 23 | ||
37.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 52 | 0.087 | -06 | 22 | 11/16x16 | 29 | 63.5 | -06 | 23 | ||
186.11 € | 1 | 5 jours | 6 | 50 | 0.082 | -08 | 24 | 13/16x16 | 26 | 63.5 | -04 | 29 | ||
45.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 53 | 0.104 | -08 | 24 | 13/16x16 | 30 | 63.5 | -06 | 29 | ||
43.22 € | 1 | 5 jours | 12 | 55 | 0.123 | -08 | 24 | 13/16x16 | 32 | 63.5 | -08 | 29 | ||
70.80 € | 1 | 5 jours | 12 | 66 | 0.123 | -10 | 30 | 1x14 | 42 | 41 | -08 | 32 | ||
135.09 € | 1 | 5 jours | 12 | 58 | 0.246 | -12 | 36 | 1-3/16x12 | 34 | 41 | -08 | 48 | ||
92.22 € | 1 | 5 jours | 19 | 82 | 0.395 | -12 | 36 | 1-3/16x12 | 54 | 41 | -12 | 48 | ||
187.94 € | 1 | 5 jours | 25 | 98 | 0.274 | -16 | 41 | 1-7/16x12 | 68 | 41 | -16 | 56 | ||
347.32 € | 1 | 5 jours | 31 | 129 | 0.85 | -20 | 50 | 1-11/16x12 | 82 | 28 | -20 | 64 | ||
587.49 € | 1 | 5 jours | 40 | 140 | 1.644 | -24 | 60 | 2x12 | 102 | 28 | -24 | 82 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Norme | ISO 12151-1 - SWES, SAE J516 | Nom commun | ORFS 90° | Description du Type de connexion | ORFS avec ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 90° |
Type de connexion | J9 | Série de raccords | 48 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
Diamètre de filetage UNF
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles