Raccord PARKER ParLock K6AV6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K6AV6-20-20
K6AV6-24-20
K6AV6-24-24
K6AV6-32-24
K6AV6-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale

136.83 €

1 5 jours 311750.823-2083-20541 1/4

179.62 €

1 5 jours 311470.899-2456-20641 1/2

215.20 €

1 5 jours 402021.315-24106-24641 1/2

334.49 €

1 5 jours 401941.432-3298-24792

401.20 €

1 5 jours 512332.224-32122-32792

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3-S-S Nom commun SFS / 6 000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-2 - bride - conception lourde - 6 000 psi
Type de connexion 6A Série de raccords V6 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique