Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KJCV4-12-12 |
KJCV4-16-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | H (mm) | Diamètre de filetage UNF | B (mm) | Jeu de raccords de flexibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.34 € | 1 | 5 jours | 19 | 93 | 0.248 | -12 | 36 | 30 | 1-3/16x12 | 31.3 | -12 | ||
153.20 € | 1 | 5 jours | 25 | 108 | 0.383 | -16 | 41 | 36 | 1-7/16x12 | 36 | -16 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | ORFS |
---|---|---|---|---|---|
Norme | ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 | Nom commun | ORFS | Description du Type de connexion | ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord |
Type de connexion | JC | Série de raccords | V4 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Pression de service MPa | 41 | Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord ParLock |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
H(mm)
Diamètre de filetage UNF
B(mm)
Jeu de raccords de flexibles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles