Raccord PARKER push-lock 3D082

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3D082-12-6
3D082-15-8
3D082-15-8B
3D082-18-10
3D082-22-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Acier Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Numéro de tarif douanier Jeu de raccords de flexibles Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

38.80 €

1 92 jours 10410.034Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-12191873269098-06M18x1.512

18.46 €

1 5 jours 12490.058Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-15222373269098-08M22x1.515

62.12 €

1 5 jours 12490.065Laiton-15222274199990-08M22x1.515

27.29 €

1 5 jours 16580.085Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-18272173269098-10M26x1.518

43.98 €

1 5 jours 19630.12Acier galvanisé, Cr (VI) - sans-22302773269098-12M30x222

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Groupe de connexion DIN - métrique Norme ISO 12151-2-S-L
Nom commun CEL Description du Type de connexion Goupille filetée - série légère Type de connexion D0
Série de raccords 82 Pression de service MPa 24 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord push-lock Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique