Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10343

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10343-6-6-SM

Référence pièce
10343-6-6-SM
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 10 A(mm) 60 Poids du tarif douanier(kg) 0.091
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -06
Groupe de connexion SAE Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO12151-5-S
H(mm) 19 Diamètre de filetage UNF 9/16x18 Nom commun AGJ
B(mm) 31 Description du Type de connexion Goupille filetée SAE (JIC) 37° Type de connexion 03
Série de raccords 43 Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35
Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -06 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique