Raccord PARKER Parkrimp no-skive 14 A73

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14A73-20-16-1P
14A73-20-20
14A73-24-20-1P
14A73-24-24
14A73-32-32-1P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale

168.94 €

1 5 jours 25850.611-2034-16511-1/4

253.35 €

1 5 jours 191410-2077-20511-1/4

300.97 €

1 5 jours 311041.001-2440-20601-1/2

277.03 €

1 5 jours 401661.448-24103-24601-1/2

413.45 €

1 5 jours 512202.215-32148-32712

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Description du Type de connexion ISO 6162-1 - 5 000 psi - conception norme (5 000 psi) Type de connexion 4A Série de raccords 73
Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique