Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1JC46

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1JC46-4-4
1JC46-6-4
1JC46-6-6
1JC46-8-6
1JC46-8-8
1JC46-10-8
1JC46-10-10
1JC46-12-12
1JC46-16-16
1JC46-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

19.65 €

1 5 jours 6460.081-0417149/16x182263.5-04

23.77 €

1 5 jours 6450.11-06221711/16x162363.5-04

25.55 €

1 5 jours 10430.08-06221711/16x162163.5-06

28.03 €

1 5 jours 10450.147-08241913/16x162263.5-06

32.72 €

1 5 jours 12460.104-08242213/16x162263.5-08

43.77 €

1 5 jours 12480.243-1030241x142441-08

43.83 €

1 5 jours 16510.239-1030241x142641-10

66.11 €

1 5 jours 19550.36-1236301-3/16x122941-12

96.23 €

1 5 jours 25630.352-1641361-7/16x123341-16

224.48 €

1 5 jours 31710.527-2050411-11/16x123328-20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion ORFS
Norme ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 Nom commun ORFS Description du Type de connexion ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord
Type de connexion JC Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique