Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11946

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11946-8-8
11946-12-12
11946-16-12
11946-16-16
11946-20-16
11946-24-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

104.45 €

1 5 jours 12640.14-084135-08301/241

97.14 €

1 5 jours 19800.29-125435-12383/458

123.78 €

1 5 jours 19800.384-165435-1245158

136.75 €

1 5 jours 25980.529-166835-1645170

242.46 €

1 5 jours 251020.567-207228-16511-1/470

448.60 €

1 5 jours 251000.565-247028-16601-1/262

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3 - E- L Nom commun SFL 90°/ 3 000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-1 - bride - coude 90°
Type de connexion 19 Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique