Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11977

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11977-8-8
11977-12-12
11977-16-12
11977-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

115.42 €

1 92 jours 12760.163-0841-08301/241

125.62 €

1 3 jours 191080.39-1262-12383/458

157.00 €

1 32 jours 191080.417-1662-1245158

141.65 €

1 23 jours 251310.649-1677-1645170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3 - E- L Nom commun SFL 90°/ 3 000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-1 - bride - coude 90°
Type de connexion 19 Série de raccords 77 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique