Raccord PARKER ParLock KC9VS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC9VS-8-4
KC9VS-12-6
KC9VS-16-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

16.40 €

1 5 jours 6610.017-08192363-04M16x1.58

19.57 €

1 5 jours 10630.068-12242563-06M20x1.512

18.94 €

1 5 jours 12710.119-16302942-08M24x1.516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWS-S Nom commun DKOS Description du Type de connexion Cône avec ecrou (rond, n pans) -raccord et Joint torique - série lourde
Type de connexion C9 Série de raccords VS Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique