Raccord PARKER ParLock K0CVS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K0CVS-16-8

Référence pièce
K0CVS-16-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

72.86 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 12 A(mm) 105 Poids du tarif douanier(kg) 0.175
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -16
Groupe de connexion DIN - métrique Norme ISO 12151-2 - SWE 45° -S W 30
Nom commun DKOS 45° B(mm) 62 Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - coude 45°
Type de connexion 0C Série de raccords VS Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -08
Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE E(mm) 24
Diamètre du filetage métrique M24x1.5 O.D. du tuyau 16

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER ParLock K0CVS, le numéro d'article est le suivant: K0CVS-16-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K0CVS-16-8.

Assistance technique