Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1J926

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1J926-6-6-SM

Référence pièce
1J926-6-6-SM
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 10 A(mm) 49 Poids du tarif douanier(kg) 0.073
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -06
Groupe de connexion ORFS Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO 12151-1 - SWES, SAE J516
W 22 Diamètre de filetage UNF 11/16x16 Nom commun ORFS 90°
B(mm) 28 Description du Type de connexion ORFS avec ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 90° Type de connexion J9
Série de raccords 26 Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 63.5
Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -06 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE E(mm) 23

Assistance technique