Raccord PARKER ParLock KCAV4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KCAV4-42-24

Référence pièce
KCAV4-42-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

261.55 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 40 A(mm) 128 Poids du tarif douanier(kg) 0.738
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -42
Groupe de connexion DIN - métrique Norme ISO 12151-2-SWS-L W 60
Nom commun DKOL B(mm) 35 Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord et joint torique - série légère
Type de connexion CA Série de raccords V4 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 16 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -24
Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE Diamètre du filetage métrique M52x2
O.D. du tuyau 42

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER ParLock KCAV4, le numéro d'article est le suivant: KCAV4-42-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KCAV4-42-24.

Assistance technique