Raccord PARKER ParLock K6AV4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K6AV4-12-12
K6AV4-16-12
K6AV4-16-16
K6AV4-20-16
K6AV4-20-20
K6AV4-24-24
K6AV4-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles Tarif douanier pays d'origine F
(mm)
Taille de bride impériale

81.22 €

1 5 jours 191260.256-1264.4-12DE413/4

141.62 €

1 5 jours 191000.281-1638-12DE481

97.71 €

1 5 jours 251480.46-1675-16DE481

108.09 €

1 5 jours 251160-2044-16DE541 1/4

136.83 €

1 5 jours 311660.705-2078-20IT541 1/4

215.20 €

1 5 jours 401920.988-2499-24DE641 1/2

401.20 €

1 5 jours 512121.744-32115-32DE792

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3-S-S Nom commun SFS / 6 000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-2 - bride - conception lourde - 6 000 psi
Type de connexion 6A Série de raccords V4 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock

Assistance technique