Raccord PARKER Parkrimp no-skive 19148

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
19148-4-4
19148-4-5
19148-6-6
19148-8-6
19148-8-8
19148-12-12
19148-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP

76.06 €

1 5 jours 6490.046-04142663-041/4x19

43.02 €

1 5 jours 8490.051-04142563-051/4x19

78.78 €

1 5 jours 10520.029-06192755-063/8x19

121.98 €

1 5 jours 10570.09-08223443-061/2x14

44.29 €

1 5 jours 12570.108-08223343-081/2x14

78.32 €

1 5 jours 19630.173-12303735-123/4x14

114.09 €

1 5 jours 25720.363-16364228-161x11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion BSP
Norme BS5200 Nom commun AGR-K Description du Type de connexion Goujon à visser BSP - conique
Type de connexion 91 Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique