Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1J548-6-6
Diam. nominal(Ø) | 10 | A(mm) | 58 | Poids du tarif douanier(kg) | 0.105 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Taille du filetage ou du tube | -06 |
Groupe de connexion | ORFS | Norme | ISO 12151-1 - SWEM | W | 22 |
Diamètre de filetage UNF | 11/16x16 | Nom commun | ORFS 90° M | B(mm) | 35 |
Description du Type de connexion | ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 90° - long | Type de connexion | J5 | Série de raccords | 48 |
Numéro de tarif douanier | 73269098 | Pression de service MPa | 63.5 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Jeu de raccords de flexibles | -06 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
E(mm) | 38 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1J548, le numéro d'article est le suivant: 1J548-6-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1J548-6-6.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles