Raccord PARKER push-lock 3B182

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3B182-12-12

Référence pièce
3B182-12-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

139.25 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 19 A(mm) 92 Poids du tarif douanier(kg) 0.213
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -12
Groupe de connexion BSP Norme BS 5200-D W 32
Nom commun DKR 45° B(mm) 55 Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP - Coude 45°
Type de connexion B1 Série de raccords 82 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 24 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -12
Raccord Raccord push-lock Tarif douanier pays d'origine DE Diamètre de filetage BSP 3/4x14
E(mm) 27

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER push-lock 3B182, le numéro d'article est le suivant: 3B182-12-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3B182-12-12.

Assistance technique