Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11746

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11746-12-12
11746-16-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube F
(mm)
Taille de bride impériale

99.89 €

1 5 jours 0.304-12383/4

123.78 €

1 5 jours 0.33-16451

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 19 A(mm) 88 Unité de poids du tarif douanier kg
Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride Norme ISO 12151-3 - E45 - L
Nom commun SFL 45°/ 3 000 psi B(mm) 62 Description du Type de connexion ISO 6162-1 - bride - version norme - coude 45°
Type de connexion 17 Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -12
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE E(mm) 26

Assistance technique