Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10643

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10643-6-6-SM

Référence pièce
10643-6-6-SM
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 10 A(mm) 58 Poids du tarif douanier(kg) 0.133
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -06
Groupe de connexion SAE Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO12151-5-SWS
W 19 H(mm) 17 Diamètre de filetage UNF 9/16x18
Nom commun DKJ B(mm) 29 Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec ecrou (rond, n pans) -raccord
Type de connexion 06 Série de raccords 43 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -06
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10643, le numéro d'article est le suivant: 10643-6-6-SM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10643-6-6-SM.

Assistance technique