Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1D970

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1D970-12-12
1D970-16-12
1D970-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP

54.71 €

1 5 jours 19720.347-12323335-123/4x14

130.77 €

1 5 jours 19770.335-16413828-121x11

95.42 €

1 5 jours 25850.642-16414028-161x11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion BSP
Norme BS5200 Nom commun AGR Description du Type de connexion Goujon à visser BSP - cylindrique
Type de connexion D9 Série de raccords 70 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique