Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1B270

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1B270-6-6
1B270-8-8
1B270-12-10
1B270-12-12
1B270-16-12
1B270-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP E
(mm)

68.89 €

1 5 jours 10660.217-06223755-063/8x1933

76.88 €

1 5 jours 12700.226-08273543-081/2x1439

117.92 €

1 5 jours 16920.282-12325242-103/4x1459

90.31 €

1 5 jours 19890.506-12325042-123/4x1453

157.15 €

1 5 jours 19890.423-16414942-121x1151

128.12 €

1 5 jours 251160.666-16416942-161x1169

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion BSP
Norme BS 5200-B Nom commun DKR 90° Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP - Coude 60°
Type de connexion B2 Série de raccords 70 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique