Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1D046

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1D046-6-4
1D046-8-4
1D046-10-4
1D046-10-5
1D046-10-6
1D046-12-6
1D046-15-8
1D046-18-10
1D046-22-12
1D046-28-16
1D046-35-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

17.71 €

1 5 jours 6440.053-06122025-04M12x1.56

15.78 €

1 5 jours 6460.059-08142242.5-04M14x1.58

22.00 €

1 5 jours 6480.064-10172440-04M16x1.510

17.18 €

1 5 jours 8470.064-10172440-05M16x1.510

17.78 €

1 5 jours 10470.095-10172440-06M16x1.510

16.38 €

1 5 jours 10470.093-12192435-06M18x1.512

19.92 €

1 5 jours 12500.155-15222631-08M22x1.515

27.09 €

1 5 jours 16540.175-18272928-10M26x1.518

38.42 €

1 5 jours 19590.219-22303328-12M30x222

63.62 €

1 5 jours 25650.275-28363521-16M36x228

165.85 €

1 5 jours 31780.547-35464016-20M45x235

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-S-L Nom commun CEL Description du Type de connexion Goupille filetée - série légère
Type de connexion D0 Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique