Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1B143-12-12
Diam. nominal(Ø) | 19 | A(mm) | 96 | Poids du tarif douanier(kg) | 0.289 |
---|---|---|---|---|---|
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Taille du filetage ou du tube | -12 |
Groupe de connexion | BSP | Norme | BS 5200-D | W | 32 |
Nom commun | DKR 45° | B(mm) | 57 | Description du Type de connexion | Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP - Coude 45° |
Type de connexion | B1 | Série de raccords | 43 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Pression de service MPa | 42 | Poids de tarif douanier par | 1 | Jeu de raccords de flexibles | -12 |
Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE | Diamètre de filetage BSP | 3/4x14 |
E(mm) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1B143, le numéro d'article est le suivant: 1B143-12-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1B143-12-12.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles