Raccord PARKER Parkrimp no-skive 19246

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
19246-4-4
19246-6-6
19246-8-6
19246-8-8
19246-8-10
19246-12-12
19246-16-12
19246-16-16
19246-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP

17.51 €

1 5 jours 6460.094-04191963-041/4x19

18.98 €

1 5 jours 10430.135-06222055-063/8x19

34.69 €

1 5 jours 10450.184-08272243-061/2x14

24.46 €

1 5 jours 12450.224-08272243-081/2x14

109.65 €

1 5 jours 16480.132-08272243-101/2x14

42.46 €

1 5 jours 19490.275-12322342-123/4x14

106.54 €

1 5 jours 19510.24-16412542-121x11

72.66 €

1 5 jours 25550.365-16412542-161x11

152.06 €

1 5 jours 31680.569-20503135-201-1/4x11

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion BSP
Norme BS5200-A Nom commun DKR Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord BSP
Type de connexion 92 Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique