Raccord PARKER ParLock K1CV6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1CV6-38-20
K1CV6-38-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

218.52 €

1 5 jours 121771.35286.3-2078

586.57 €

1 5 jours 382091.994113-24101

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -38
Groupe de connexion DIN - métrique Norme ISO 12151-2-SWE-S W 60
Nom commun DKOS 90° Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - Coude 90° Type de connexion 1C
Série de raccords V6 Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 42
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE
Diamètre du filetage métrique M52x2 O.D. du tuyau 38

Assistance technique