PARKER parkrimp no-Skive raccord 14 A77

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
14A77-20-16
14A77-20-20
14A77-24-20
14A77-24-24
14A77-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale

120.28 €

1 5 jours 25870.487-2033-16511 1/4

177.17 €

1 3 jours 311380-2074-20511 1/4

202.52 €

1 3 jours 311000-2437-20601 1/2

255.48 €

1 23 jours 401400-2473-24601 1/2

396.25 €

1 23 jours 511630-3286-32712

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Description du Type de connexion ISO 6162-1 - 5 000 psi - conception norme (5 000 psi) Type de connexion 4A Série de raccords 77
Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique