Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11C70

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11C70-16-8
11C70-20-10
11C70-25-12
11C70-30-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

48.40 €

1 72 jours 12720.378-163037-0845M24x1.516

66.97 €

1 5 jours 16790.328-203640-1048M30x220

120.40 €

1 5 jours 19891.096-254649-1259M36x225

172.77 €

1 5 jours 251151.657-305068-1676M42x230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWE-S Nom commun DKOS 90° Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - Coude 90°
Type de connexion 1C Série de raccords 70 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique