Raccord PARKER ParLock K01V6

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K01V6-24-24

Référence pièce
K01V6-24-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

169.66 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 40 A(mm) 159 Poids du tarif douanier(kg) 1.005
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -24
Groupe de connexion SAE Norme SAE J476A / J516 H(mm) 50
Nom commun AGN B(mm) 62.7 Description du Type de connexion Goujon à visser NPTF
Type de connexion 01 Série de raccords V6 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 21 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -24
Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE Diamètre de filetage NPTFF 1-1/2x11-1/2

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER ParLock K01V6, le numéro d'article est le suivant: K01V6-24-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K01V6-24-24.

Assistance technique