Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1B246-4-4 |
1B246-6-4 |
1B246-6-6 |
1B246-6-8 |
1B246-8-6 |
1B246-8-8 |
1B246-12-12 |
1B246-16-16 |
1B246-20-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | Diamètre de filetage BSP | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.17 € | 1 | 5 jours | 6 | 50 | 0.128 | -04 | 19 | 26 | 63 | -04 | 1/4x19 | 28 | ||
51.34 € | 1 | 5 jours | 6 | 51 | 0.085 | -06 | 22 | 27 | 55 | -04 | 3/8x19 | 28 | ||
35.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 61 | 0.107 | -06 | 22 | 38 | 55 | -06 | 3/8x19 | 33 | ||
60.29 € | 1 | 5 jours | 12 | 63 | 0.127 | -06 | 22 | 40 | 55 | -08 | 3/8x19 | 41 | ||
58.68 € | 1 | 5 jours | 10 | 60 | 0.306 | -08 | 27 | 38 | 43 | -06 | 1/2x14 | 36 | ||
38.86 € | 1 | 5 jours | 12 | 63 | 0.14 | -08 | 27 | 40 | 43 | -08 | 1/2x14 | 41 | ||
78.82 € | 1 | 5 jours | 19 | 80 | 0.389 | -12 | 32 | 54 | 42 | -12 | 3/4x14 | 53 | ||
116.03 € | 1 | 5 jours | 25 | 104 | 0.52 | -16 | 41 | 75 | 42 | -16 | 1x11 | 69 | ||
251.38 € | 1 | 5 jours | 31 | 124 | 0.837 | -20 | 50 | 86 | 35 | -20 | 1-1/4x11 | 80 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | BSP |
---|---|---|---|---|---|
Norme | BS 5200-B | Nom commun | DKR 90° | Description du Type de connexion | Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP - Coude 60° |
Type de connexion | B2 | Série de raccords | 46 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
Diamètre de filetage BSP
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles