Raccord PARKER Parkrimp no-skive 13748

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13748-20-20
13748-24-24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

281.66 €

1 5 jours 311340.202-20501-5/8x128721-2030

418.42 €

1 5 jours 401651.428-24601-7/8x1212717.5-2458

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Norme ISO 12151-5-SWE 45° Nom commun DKJ 45° Description du Type de connexion JIC - 37° - cône d'étanchéité avec ecrou (rond, n pans) -raccord - coude 45°
Type de connexion 37 Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique