Raccord PARKER Parkrimp no-skive 11777

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11777-12-12
11777-16-12
11777-16-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

125.62 €

1 3 jours 191160.347-1270-12383/426

166.60 €

1 62 jours 191160.38-1670-1245126

151.48 €

1 23 jours 251410.586-1687-1645132

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Norme ISO 12151-3 - E45 - L Nom commun SFL 45°/ 3 000 psi Description du Type de connexion ISO 6162-1 - bride - version norme - coude 45°
Type de connexion 17 Série de raccords 77 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique