Raccord PARKER ParLock K1CVS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1CVS-12-6
K1CVS-16-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

45.95 €

1 5 jours 10830.099-12244563-0637M20x1.512

41.31 €

1 5 jours 12930.188-16305142-0845M24x1.516

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWE-S Nom commun DKOS 90° Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - Coude 90°
Type de connexion 1C Série de raccords VS Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique