Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1B173

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1B173-16-16
1B173-20-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre de filetage BSP E
(mm)

271.62 €

1 5 jours 251360.67-16418442-161x1136

344.14 €

1 5 jours 311681.298-205010435-201-1/4x1143

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion BSP
Norme BS 5200-D Nom commun DKR 45° Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP - Coude 45°
Type de connexion B1 Série de raccords 73 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique