Raccord PARKER ParLock K1CV4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K1CV4-20-10
K1CV4-25-12
K1CV4-30-16
K1CV4-38-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles E
(mm)
Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

55.40 €

1 5 jours 161120.291-203652.3-1050M30x220

96.38 €

1 5 jours 191260.5-254665-1259M36x225

147.05 €

1 5 jours 251510.731-305077.7-1669M42x230

218.52 €

1 5 jours 311871.263-386098.7-2078M52x238

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme ISO 12151-2-SWE-S Nom commun DKOS 90° Description du Type de connexion Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - joint torique - série lourde - Coude 90°
Type de connexion 1C Série de raccords V4 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord ParLock
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique