Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1JC70-8-8-SM |
1JC70-10-8-SM |
1JC70-12-8-SM |
1JC70-12-12-SM |
1JC70-16-16-SM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | Groupe de connexion | Code de conception | W | H (mm) | Diamètre de filetage UNF | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.26 € | 1 | 5 jours | 12 | 56 | 0.262 | -08 | - | - | - | - | 13/16x16 | 24 | 63.5 | -08 | ||
128.60 € | 1 | 5 jours | 12 | 58 | 0.316 | -10 | ORFS | Largeur hexagonale entre plats | 30 | 24 | 1x14 | 24 | 41 | -08 | ||
160.80 € | 1 | 5 jours | 12 | 63 | 0.379 | -12 | ORFS | Largeur hexagonale entre plats | 36 | 32 | 1-3/16x12 | 28 | 41 | -08 | ||
92.22 € | 1 | 5 jours | 19 | 68 | 0.577 | -12 | ORFS | Largeur hexagonale entre plats | 36 | 32 | 1-3/16x12 | 29 | 41 | -12 | ||
115.22 € | 1 | 5 jours | 25 | 80 | 0.893 | -16 | ORFS | Largeur hexagonale entre plats | 41 | 36 | 1-7/16x12 | 35 | 41 | -16 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Norme | ISO 12151-1 - SWSA, SAE J516 |
---|---|---|---|---|---|
Nom commun | ORFS | Description du Type de connexion | ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord | Type de connexion | JC |
Série de raccords | 70 | Numéro de tarif douanier | 73269098 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Raccord | Raccord Parkrimp | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
Groupe de connexion
Code de conception
W
H(mm)
Diamètre de filetage UNF
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles