Raccord PARKER Parkrimp no-skive 13973

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
13973-12-12-SM
13973-16-16-SM
13973-20-20-SM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles E
(mm)

182.26 €

1 5 jours 191010.439-12321-1/16x125335-1248

225.20 €

1 5 jours 251180.543-16411-5/16x126728-1656

349.00 €

1 5 jours 311501.551-20501-5/8x128721-2085

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO 12151-5-SWES Nom commun DKJ 90°
Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - Coude 90° Type de connexion 39 Série de raccords 73
Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique