Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16N70-12-12-1P |
16N70-16-12-1P |
16N70-16-16-1P |
16N70-20-16-1P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | B (mm) | Jeu de raccords de flexibles | F (mm) | Taille de bride impériale | E (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.94 € | 1 | 5 jours | 19 | 98 | 0.683 | -12 | 58 | -12 | 41 | 3/4 | 54 | ||
155.25 € | 1 | 5 jours | 19 | 92 | 0.544 | -16 | 53 | -12 | 48 | 1 | 53 | ||
171.71 € | 1 | 5 jours | 25 | 111 | 0.634 | -16 | 64 | -16 | 48 | 1 | 70 | ||
198.20 € | 1 | 5 jours | 25 | 115 | 0.669 | -20 | 68 | -16 | 54 | 1-1/4 | 68 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Norme | ISO 12151-3 - E-S | Nom commun | SFS 90°/ 6000 psi | Description du Type de connexion | ISO 6162-2 - bride - version lourde - coude 90° |
Type de connexion | 6N | Série de raccords | 70 | Numéro de tarif douanier | 73269098 |
Pression de service MPa | 42 | Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
B(mm)
Jeu de raccords de flexibles
F(mm)
Taille de bride impériale
E(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles