Raccord PARKER ParLock K4NV4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K4NV4-20-20
K4NV4-24-20
K4NV4-32-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube B
(mm)
Jeu de raccords de flexibles F
(mm)
Taille de bride impériale E
(mm)

205.15 €

1 5 jours 311860.986-2098.2-20511 1/490

314.86 €

1 5 jours 311861.02-2498-20601 1/290

649.06 €

1 5 jours 512573.482-32160.2-32712138

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion Bride
Description du Type de connexion ISO 6162-1 - 5 000 psi - conception norme - coude à 90° (5 000 psi) Type de connexion 4N Série de raccords V4
Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord ParLock Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique