Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1JS46

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1JS46-8-8
1JS46-10-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa

42.18 €

1 5 jours 570.197-08242213/16x163363.5

74.60 €

1 5 jours 630.159-1030241x143941

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 12 Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans
Groupe de connexion ORFS Norme ISO 12151-1-SWSB - SAE J516 Nom commun ORFS
Description du Type de connexion ORFS avec Ecrou (rond, n pans) -raccord - version longue Type de connexion JS Série de raccords 46
Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -08
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique