Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10626

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10626-6-6-SM

Référence pièce
10626-6-6-SM
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 10 A(mm) 45 Poids du tarif douanier(kg) 0.044
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -06
Groupe de connexion SAE Code de conception Largeur hexagonale entre plats Norme ISO12151-5-SWS
W 19 Diamètre de filetage UNF 9/16x18 Nom commun DKJ
B(mm) 25 Description du Type de connexion SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec ecrou (rond, n pans) -raccord Type de connexion 06
Série de raccords 26 Numéro de tarif douanier 73269098 Pression de service MPa 35
Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -06 Raccord Raccord Parkrimp
Tarif douanier pays d'origine DE O.D. du tuyau 3/8

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 10626, le numéro d'article est le suivant: 10626-6-6-SM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10626-6-6-SM.

Assistance technique