Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1D248

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1D248-6-4
1D248-8-4
1D248-12-5
1D248-12-6
1D248-12-8
1D248-14-6
1D248-16-8
1D248-20-10
1D248-20-12
1D248-25-12
1D248-25-16
1D248-30-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube H
(mm)
B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles Diamètre du filetage métrique O.D. du tuyau

74.63 €

1 5 jours 6480.071-06142463-04M14x1.56

39.05 €

1 5 jours 6480.076-08172463-04M16x1.58

20.35 €

1 5 jours 8500.105-12222663-05M20x1.512

19.74 €

1 5 jours 10490.114-12222663-06M20x1.512

103.83 €

1 5 jours 12490.096-12222663-08M20x1.512

22.78 €

1 5 jours 10510.122-14222863-06M22x1.514

22.62 €

1 5 jours 12520.144-16242942-08M24x1.516

33.54 €

1 5 jours 16580.22-20303242-10M30x220

61.51 €

1 5 jours 19610.25-20303542-12M30x220

48.43 €

1 5 jours 19640.304-25363842-12M36x225

147.86 €

1 5 jours 19680.288-25363942-16M36x225

93.88 €

1 5 jours 25710.46-30464242-16M42x230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion DIN - métrique
Norme 12151-2-S-S Nom commun CES Description du Type de connexion Goupille filetée - série lourde ISO
Type de connexion D2 Série de raccords 48 Numéro de tarif douanier 73269098
Poids de tarif douanier par 1 Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique