Raccord PARKER Parkrimp no-skive 16846

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16846-5-4
16846-8-8
16846-10-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. nominal
(Ø)
A
(mm)
Poids du tarif douanier
(kg)
Taille du filetage ou du tube W H
(mm)
Diamètre de filetage UNF B
(mm)
Pression de service MPa Jeu de raccords de flexibles

19.20 €

1 5 jours 6530.087-0517141/2x203041-04

21.17 €

1 5 jours 12560.177-0822223/4x163235-08

120.23 €

1 5 jours 19610.149-1027247/8x143535-12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Groupe de connexion SAE
Nom commun DKJ Description du Type de connexion Cône d'étanchéité JIC 37°/SAE 45° avec ecrou (rond, n pans) -raccord Type de connexion 68
Série de raccords 46 Numéro de tarif douanier 73269098 Poids de tarif douanier par 1
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique