Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1EA70

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1EA70-8-8

Référence pièce
1EA70-8-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

105.88 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. nominal(Ø) 12 A(mm) 56 Poids du tarif douanier(kg) 0.19
Unité de poids du tarif douanier kg Acier Acier galvanisé, Cr (VI) - sans Taille du filetage ou du tube -08
Groupe de connexion BSP Norme BS 5200, ISO 12151-6 W 27
Nom commun DKOR B(mm) 21 Description du Type de connexion Tête d'étanchéité avec Ecrou (rond, n pans) -raccord BSP et Joint torique (cône 60°)
Type de connexion EA Série de raccords 70 Numéro de tarif douanier 73269098
Pression de service MPa 42 Poids de tarif douanier par 1 Jeu de raccords de flexibles -08
Raccord Raccord Parkrimp Tarif douanier pays d'origine DE Diamètre de filetage BSP 1/2x14

Vous vous trouvez sur la page de Raccord PARKER Parkrimp no-skive 1EA70, le numéro d'article est le suivant: 1EA70-8-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1EA70-8-8.

Assistance technique